Servisní zásuvka k upevnění na rámu skříně

Obj. č.: DK 7280100

Servisní zásuvka pro upevnění do rámu skříně / 16 A, integrace servisní zásuvky v rámci samostatného napájecího proudového obvodu, nezávisle na datové síti a UPS.

Obj. č.:
DK 7280100
Materiál
Úhelníkový držák: ocelový plech
Zásuvka: plast
Povrch
Úhelníkový držák: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Úhelníkový držák
Zásuvka pro vlhké prostory (IP 44)
Upevňovací materiál
Jmenovité napětí
230 V
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Zásuvky
D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,44 kg
Brutto hmotnost
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Servisní zásuvka, na rám skříně/16 A
Na stiahnutie
Informační leták