Energy-Box, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7480.035

Lišta DIN s nastavitelnou hloubkou pro instalaci vestavných zařízení dle normy DIN 43 880 v konstrukčních velikostech 1–3, upevnění maximálně 22 vestavných zařízení.

Obj. č.:
DK 7480.035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Energetický box s hloubkově nastavitelnou DIN lištou pro instalační vestavné přístroje podle DIN 43880, konstrukční velikost 1–3, na zadní straně s kartáčovou lištou pro zavedení kabelu
Plastový kryt včetně zakrytí prázdného pole (UL 94-V0)
44 připojovací svorky, 4 mm²
2 připojovacích svorek, 16 mm²
2 zaslepovací kryty
12 řadových příchytek pro odlehčení tahu u připojovacích kabelů
Označovací pásky, samolepicí
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm
22
Poznámka
Na vyžádání individuální osazení jističi přímo z výroby.
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výška: 132,5 mm
Hloubka: 155 mm
Výškové moduly
3 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,354 kg
Brutto hmotnost
2,54 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Powerbox 19'' 3U max 22TE