Napájecí lišta PSM

Obj. č.: DK 7856016

Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v kombinaci se systémem CMC-III.

Obj. č.:
DK 7856016
Provedení
S měřením napětí, proudu a výkonu (spotřeby), prostřednictvím CMC-TC, dálková správa
Výhody
Moduly lze namontovat i za provozu.
Technické údaje
Každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu nebo z redundantního napájecího okruhu.
V závislosti na provedení 1/3fázová konstrukce s max. proudem 2 x (3 x 16 A/32 A).
Možnost redundantního třífázového napájení.
Redundantní proudový obvod je plně oddělený od třífázového obvodu v nosné liště.
Moduly mohou být opatřeny integrovanou nadproudovou ochranou, která při příliš vysoké hodnotě proudu odpojuje pouze daný modul. Zbývající moduly zůstávají v provozu.
Materiál
Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Způsob (elektrického) připojení
Zásuvka
Počet
2
Fáze pro každé napájení
3~
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Počet slotů modulu (max.)
6
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
TS IT
VX IT
Výška: 2.000 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...60 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,759 kg
Brutto hmotnost
5,009 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177507180
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technický systémový katalog
Visio Shapes