- Obj. č.:
- DK 7856120
- Provedení
- nelze spínat
- Materiál
- Profil: Hliník, eloxovaný
Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
- Délka
- 250 mm
- Tepelná pojistka proti přepět
- –
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Potřebné množství slotů modulu (počet)
- 1
- Rozměry
- Délka: 250 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Zásuvky
- 4 x F/B (typ E, CEE 7/5)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,363 kg
- Brutto hmotnost
- 0,363 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177402577
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
Zásuvky modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno