Zásuvkové moduly PSM

Obj. č.: DK 7856204

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Obj. č.:
DK 7856204
Provedení
zapínatelné se součtovým měřením proudu každého modulu
Materiál
Profil: Hliník, eloxovaný
Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka
250 mm
Tepelná pojistka proti přepět
pro každý zásuvkový modul
Jmenovité provozní napětí
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)
2
Rozměry
Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Zásuvky
4 x přístrojová zdířka C19
2 x přístrojová zdířka C13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,019 kg
Brutto hmotnost
1,087 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177552890
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
#NV
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Visio Shapes