Zásuvkové moduly PSM

Obj. č.: DK 7859120

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Obj. č.:
DK 7859120
Provedení
nelze spínat s indikací výkonu prostřednictvím LED diod
Materiál
Profil: Hliník, eloxovaný
Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka
250 mm
Způsob (elektrického) připojení
WAGO WINSTA MIDI
Fáze pro každé napájení
1~
Tepelná pojistka proti přepět
Jmenovité provozní napětí
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)
1
Rozměry
Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Zásuvky
6 x přístrojová zdířka C13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,34 kg
Brutto hmotnost
0,388 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177597990
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PSM EN60320 C13 6x
Certifikáty
IEC CB
VDE
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Visio Shapes