Řídicí napájecí jednotka (Power Control Unit) PCU

Obj. č.: DK 7200001

8 proudových výstupů s jednotlivě spínanými zásuvkami IEC320 C13 (prostřednictvím CMC III), integrovaný ukazatel proudu a tepelná pojistka, montáž k rámu skříně nebo do 19" profilu (1 U) racku.

Obj. č.:
DK 7200001
Popis funkce
2místná lokální indikace proudu na 7segmentovém LED displeji na PCU. Čitelnost se mění s montážní polohou.
Měření a monitorování proudu každé jednotky PCU. Min./max. Možnost nastavení mezních hodnot. Rozsah měření 0 – 16 A.
PCU lze kombinovat pomocí sběrnicového systému, což umožňuje provádět selektivní spínání.
6/8 jednotlivých proudových vývodů PCU lze v kombinaci s CMC-TC jednotlivě zapínat a vypínat pomocí HTTP a SNMP.
Dálkové řízení napájecího zdroje, dálkové provádění změn a monitorování mezních hodnot, hlášení SNMP-Trap při alarmu.
Konfigurace výstupních pozic v závislosti na provedení 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 oder 4 x Schuko + 2 x C13
Uživatelská správa
Materiál
Hliníkové chassis s plastovým krytem
Rozsah dodávky
1 zásuvková lišta PCU 1 U (max. 10 A na zásuvkovou lištu)
1 sběrnicový kabel
1 připojovací konektor pro napájení elektrickou energií
Zásuvky
8 x Wieland GST 18
Rozměry
Výška: 44,5 mm
Hloubka: 60 mm
Délka: 465 mm
Jmenovité napětí
24 V DC
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Switchable outputs
Áno
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,159 kg
Brutto hmotnost
1,191 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177485341
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
#NV
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Visio Shapes