Upevňovací sada pro napájecí lišty PSM

Obj. č.: DK 7859060

K upevnění PSM napájecí lišty v datové/serverové skříni.

Obj. č.:
DK 7859060
Výhody
V rozváděči VX IT lze přípojnici nasměrovat dozadu nebo do vnitřního prostoru skříně
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Beznástrojově na rámu skříně
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,276 kg
Brutto hmotnost
0,282 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177952744
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
VX IT montážní sada pro PSM, na rám skříně
Na stiahnutie
Návod