Upevňovací sada pro napájecí lišty PSM

Obj. č.: DK 7859.065

K upevnění PSM napájecí lišty v datové/serverové skříni.

Obj. č.:
DK 7859.065
Výhody
V rozváděči VX IT lze přípojnici nasměrovat dozadu nebo do vnitřního prostoru skříně
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Beznástrojově v pozici Zero-U
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,306 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177952751
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
VX IT montážní sada pro PSM, na profilové lišty (Zero-U)
Na stiahnutie
Návod