- Obj. č.:
- DK 7856014
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C14
- Jmenovitý proud (max.)
- 10 A
- Rozměry
- Délka: 0,5 m
- Zásuvky
- přístrojová zdířka C13
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,16 kg
- Brutto hmotnost
- 0,199 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Spojovací kabel C13/C14 0