Přepěťová ochrana PSM

Obj. č.: DK 7856170

Zapojuje se před napájecí lištu. Pro každé 3fázové napájení přípojnice je k dispozici přepěťový jistič. Přepěťový jistič lze namontovat i dodatečně.

Obj. č.:
DK 7856170
Provedení
Ochrana proti přepětí, typ 3
Konektor (typ)
Wago X-Com
Fáze pro každé napájení
3~
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Poznámka
Pro každý přívod je zapotřebí přepěťová ochrana.
Zásuvky
Wago X-Com
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,799 kg
Brutto hmotnost
0,82 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Popis výrobku
Přepěťová ochrana FRi
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod