PDU, mezinárodní, provedení switched

Obj. č.: DK 7955310

Jednotlivě spínatelné zásuvky jsou centrálním výkonnostním znakem PDU, jež samozřejmě poskytuje i funkci měření pro každou fázi resp. vstup. Na displeji OLED se zobrazují aktuální data o spotřebě.

Obj. č.:
DK 7955310
Provedení
PDU, switched
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozsah dodávky
včetně přívodního kabelu H05-VV (3 m) s namontovaným vstupním konektorem
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 85 mm
Délka: 1.360 mm
Počet zásuvek a typ
24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky
24 x přístrojová zdířka C13
4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Brutto hmotnost
5 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177685192
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU international, switched version
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Visio Shapes
Vodič
Software