Blade PDU international, provedení měřené

Obj. č.: DK 7955238

Inteligentní rozložení proudu s rozsáhlými funkcemi managementu pro monitoring proudu a výkonu.

Obj. č.:
DK 7955238
Provedení
PDU, metered
Výhody
Připojení k síti TCP/IP, SNMP
Technické údaje
Možné univerzální blokování konektoru a uzavření nepotřebných zásuvných pozic IEC 60320, C13 a C19
MTBF (při 40 °C): 80 000 hodin
Materiál
ocelový plech, s práškovým nástřikem
Barva
RAL 9005
Measurement functions, description
Měření každé fáze nebo napájení
Napětí V, proud A, kmitočet Hz
Činná energie kW, činná energie kWh
Elektrický příkon kVA, zdánlivá energie kVAh
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 135 mm
Hloubka: 380 mm
Délka: 4 U
Počet zásuvek a typ
12 x C13 / 12 x C19
Zásuvky
12 x přístrojová zdířka C13
12 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)
63 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Stupeň znečištění
2
Rozhraní
Integrovaný webový server, přes RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Směrnice
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Směrnice EMC 2014/30/EU
Normy
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoly
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Připojení vstupního kabelu (typ/délka)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≥ 1.200 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
PDU international, metered version
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Visio Shapes
Vodič
Software