- Obj. č.:
- SV 9393552
- Prevedenie
- Výstupné napätie 333 mV
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 zásuvné nožičky
2 izolačné ochranné krytky
1 hlavná svorka na lištu
2 závitové kolíky
- Vhodné pre prípojnice
- 30 x 15 mm
- 20 x 20 mm
- Primary current
- 200 A
- Normy
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Predpis DGUV 3
- Rozmery
- Šírka: 60 mm
Výška: 80 mm
Hĺbka: 30 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Frekvencia základného kmitania
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,27 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,279 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85043129
- EAN
- 4028177048355
- ETIM 9
- EC002048
- Popis výrobku
-
Current transformer 200 A, 28 mm