Tokovni transformator

Obj. č.: SV 9393557

Obj. č.:
SV 9393557
Provedení
Výstupní napětí 333 mV
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 zásuvné patky
2 izolační ochranná víčka
1 primární svorka na lišty
2 závitové kolíky
Vhodné pro přípojnice
50 x 12 mm
2 x 40 x 10 mm
Primary current
630 A
Normy
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Nařízení DGUV 3
Rozměry
Šířka: 85 mm
Výška: 108 mm
Hloubka: 30 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,285 kg
Brutto hmotnost
0,295 kg
Číslo celní sazby
85043129
EAN
4028177048782
ETIM 9
EC002048
Popis výrobku
SV Měřicí transformátor proudu 630 A, 42 mm
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod