Skříň zásobníku energie VX ESS

Produktové číslo: SV 9690.040

Rám skříně se střešním plechem, perforovanými dveřmi a zadní stěnou. S flexibilním vnitřním vybavením. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie s kluznými lištami.

Montážní lišty 23 x 23 mm pro VX, TS, VX SE

Klecová matice

Posuvná matice

Produktové číslo:
SV 9690.040
Provedení
S flexibilním vnitřním vybavením
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře a zadní stěna, ventilované
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
66 kg
Brutto hmotnost
66,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
EAN
4028177044272
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
VX ESS skříň pro ukládání energie Š×V×H: 600×2000×600 mm, s dveřmi, zadní stěnou, vnitřním vybavením
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod