Klzná lišta VX ESS

Obj. č.: SV 9692050

To accommodate rack-mounted batteries.

Obj. č.:
SV 9692050
Materiál
Oceľový plech, 2 mm, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Perforated strip
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
313,9 mm
Zaťažiteľnosť (statická)
120 kg
1 200 N
Vhodné pre
Typ skrine: VX
CS Toptec
Hĺbka: 600 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
3,6 kg
Brutto hmotnosť
3,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
VX ESS slide rail L: 313.9 mm, for enclosure D: 600 mm
Na stiahnutie
Instructions