Klzná lišta VX ESS

Obj. č.: SV 9692051

To accommodate rack-mounted batteries.

Obj. č.:
SV 9692051
Materiál
Oceľový plech, 2 mm, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Perforated strip
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
513,9 mm
Zaťažiteľnosť (statická)
120 kg
1 200 N
Vhodné pre
Typ skrine: VX
CS Toptec
Hĺbka: 800 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
5,3 kg
Brutto hmotnosť
5,347 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177045422
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
VX ESS slide rail L: 513.9 mm, for enclosure D: 800 mm
Na stiahnutie
Instructions