Rám pro úložiště energie VX ESS

Obj. č.: SV 9690033

Rám skříně se střešním plechem a flexibilním vnitřním vybavením. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie.

Montážne lišty 23 x 23 mm pre VX, TS, VX SE

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Posuvná matica

Obj. č.:
SV 9690033
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: ocelový plech, 2 mm
Příčník s upevňovacím úhelníkem: ocelový plech, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Profilové lišty: pozinkované
Příčník s upevňovacím úhelníkem: pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
54 kg
Brutto hmotnost
54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
VX ESS konstrukce zásobníku energie Š×V×H: 800×2000×800 mm, s vnitřním vybavením
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod