- Obj. č.:
- AS 4055921
- Prevedenie
- Opracovanie rozvádzača
Obrábanie plochých dielov
Patentovaná doska s integrovanou extrakciou kovových pilín
Vysoko výkonné vreteno vrátane mazania minimálnym množstvom maziva
Automatická kontrola nástrojov
Nástroje DIN
Pneumatické upínacie zariadenie
- Výhody
- Rýchly návrat investície (ROI) a výrazne vyššia konkurencieschopnosť
- Krátke doby cyklov pri konštantne vysokej kvalite obrábania
- Priestupnosť dát vďaka sieťovému softvéru
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom prehľadného HMI a 24" obrazovky
- Automatická výmena nástroja a integrované meranie dĺžky nástroja
- Obrábanie šetrné k nástrojom vďaka systému mazania minimálnym množstvom maziva a prítlačnému tanieru
- Automatické odsávanie triesok pri vŕtaní a frézovaní
- S vysoko výkonným vretenom je zaručené rýchle, presné a spoľahlivé obrábanie
- Intuitívny upínací systém s pneumatickým upínaním – optimalizovaný pre komponenty rozvádzačovej skrine
- Rozsah dodávky
- Perforex MT S sa konfiguruje v závislosti od projektu
- Obrobiteľný materiál
- Aluminium
- Steel
- Stainless steel
- Plastic
- Copper
- Možnosti stroja
- Signalizačný stĺpik 4055.954
- Prístup zo strany 4055.952
- Systém nosných ramien 4055.951
- Opracovanie kompaktnej skrine 2000 mm 4055.953
- Access from the left 4055.950
- Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- Riadenie stroja
- Riadenie zákaziek prostredníctvom Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Obsluha prostredníctvom HMI Rittal
- Bezpečnosť
- Bezpečnostné oplotenie podľa ČSN EN ISO 13857
- Optické ochranné zariadenie pred a za strojom
- Bezpečné zabrzdenie osí aj pri výpadku napätia
- Rozhranie
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import of DXF data
- Poznámka
- Technické zmeny vyhradené
- Využiteľná plocha
- Šírka: 4.600 mm
Výška: 2.450 mm
Hĺbka: 3.750 mm
- Prípojka stlačeného vzduchu
- 6 bar
- Hmotnosť obrobku – obrábanie plochých dielov (max.)
- 250 kg
- Hmotnosť obrobku – obrábanie rozvádzačovej skrine (max.)
- 300 kg
- Počet miest pre nástroje
- 21
- Presnosť obrábania
- ± 0,2 mm
- Rýchlosť osi X/Y
- 60 000 mm/min
- Rýchlosť osi Z
- 12 000 mm/min
- Otáčky vretena (max.)
- 21 000 rpm
- Výkon vretena (max.)
- 11 kW
- Riadiace napätie (DC)
- 24 V
- Menovitý prúd max.
- 6,2 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Rýchlosť obrábania (max.)
- 1 500 mm/min
- Rozmery upnuteľných kompaktných skríň min.
- Šírka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 140 mm
- Rozmery upnuteľných kompaktných skríň max.
- Šírka: 1.400 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 1.600 mm
- Rozmery upínateľných plochých dielov min.
- Šírka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 1,25 mm
- Rozmery upínateľných plochých dielov max.
- Šírka: 2.450 mm
Výška: 1.700 mm
Hĺbka: 5 mm
- Max. obrobiteľná plocha pre ploché diely
- Šírka: 2.200 mm
Výška: 1.700 mm
- Max. obrobiteľná plocha rozvádzačov
- Šírka: 1.200 mm
Výška: 1.600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 300 kg
- Brutto hmotnosť
- 2 720 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84596110
- EAN
- 4028177967526