Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Obj. č.: AS 4055911

The Perforex Milling Terminal 1101 is an inexpensive entry-level solution for automated component modification. Fast, simple machining of nearly all compact and large enclosures.

Obj. č.:
AS 4055911
Prevedenie
Obrábanie plochých dielov
Opracovanie rozvádzača
Patentovaná doska s integrovanou extrakciou kovových pilín
Vysoko výkonné vreteno vrátane mazania minimálnym množstvom maziva
Automatická kontrola nástrojov
Nástroje DIN
Pneumatické upínacie zariadenie
Výhody
Rýchly návrat investície (ROI) a výrazne vyššia konkurencieschopnosť
Krátke doby cyklov pri konštantne vysokej kvalite obrábania
Priestupnosť dát vďaka sieťovému softvéru
Jednoduchá obsluha prostredníctvom prehľadného HMI a 24" obrazovky
Automatická výmena nástroja a integrované meranie dĺžky nástroja
Obrábanie šetrné k nástrojom vďaka systému mazania minimálnym množstvom maziva a prítlačnému tanieru
Automatické odsávanie triesok pri vŕtaní a frézovaní
S vysoko výkonným vretenom je zaručené rýchle, presné a spoľahlivé obrábanie
Intuitívny upínací systém s pneumatickým upínaním – optimalizovaný pre komponenty rozvádzačovej skrine
Rozsah dodávky
Perforex MT S sa konfiguruje v závislosti od projektu
Obrobiteľný materiál
Aluminium
Steel
Stainless steel
Plastic
Copper
Možnosti stroja
Signalizačný stĺpik 4055.954
Access from the left 4055.950
Prístup zo strany 4055.952
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Riadenie stroja
Riadenie zákaziek prostredníctvom Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Obsluha prostredníctvom HMI Rittal
Bezpečnosť
Bezpečnostné oplotenie podľa ČSN EN ISO 13857
Optické ochranné zariadenie pred a za strojom
Bezpečné zabrzdenie osí aj pri výpadku napätia
Rozhranie
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import of DXF data
Poznámka
Technické zmeny vyhradené
Prípojka stlačeného vzduchu
6 bar
Hmotnosť obrobku – obrábanie plochých dielov (max.)
200 kg
Hmotnosť obrobku – obrábanie rozvádzačovej skrine (max.)
200 kg
Počet miest pre nástroje
18
Presnosť obrábania
± 0,2 mm
Rýchlosť osi X/Y
60 000 mm/min
Rýchlosť osi Z
12 000 mm/min
Otáčky vretena (max.)
21 000 rpm
Výkon vretena (max.)
11 kW
Riadiace napätie (DC)
24 V
Menovitý prúd max.
6,2 A
Menovité prevádzkové napätie
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Rýchlosť obrábania (max.)
1 500 mm/min
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň min.
Šírka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 140 mm
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň max.
Šírka: 1.200 mm
Výška: 1.400 mm
Hĺbka: 1.400 mm
Rozmery upínateľných plochých dielov min.
Šírka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 1,25 mm
Rozmery upínateľných plochých dielov max.
Šírka: 2.450 mm
Výška: 1.500 mm
Hĺbka: 5 mm
Max. obrobiteľná plocha pre ploché diely
Šírka: 2.200 mm
Výška: 1.500 mm
Max. obrobiteľná plocha rozvádzačov
Šírka: 750 mm
Výška: 1.400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 600 kg
Brutto hmotnosť
1 600 kg
Číslo colnej sadzby
84596110
EAN
4028177967519
Certifikáty
Declaration of conformity