Vacuum clamping system

Obj. č.: AS 4050036

The vacuum clamping system is an additional clamping device when processing workpieces on the Perforex BC machining centre and Perforex MT milling terminal.

Obj. č.:
AS 4050036
Výhody
null
null
null
null
Technické údaje
null
Rozsah dodávky
null
null
null
Montážní příslušenství
Poznámka
null
Vhodné pro
Perforex Milling Terminal MT 2101
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Perforex Milling Terminal MT 2201
Perforex Milling Terminal MT 2201 S
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,5 kg
Brutto hmotnost
9,5 kg
Popis výrobku
The vacuum clamping system is an additional clamping device when processing workpieces.