- Obj. č.:
- AS 4050720
- Provedení
- Ocelovou čepel lze podle potřeby upnout axiálně nebo radiálně
Ocelová čepel oboustranně broušená
HSS B30
- Výhody
- Čepel automaticky zaujme optimální pozici
- Nastavitelná délka držáku čepele
- Snadná manipulace
- Snadné odjehlení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Materiál
- Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Držák čepele: ocel
Čepel: kalená ocelová čepel, s vrstvou PVD TiN (Titanium Nitrid)
- Barva
- Rukojeť: černá a červená
- Rozsah dodávky
- Rukojeť
Držák čepele
Včetně ocelové čepele
- Ø hrotu
- 3 mm
- Délka hrotu
- 47 mm
- Průměr rukojeti
- 25 mm
- Délka rukojeti
- 110 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Popis výrobku
-
AS Odhrotovací fréza s držákem