Upínací rám

Obj. č.: AS 4050060

Parallel machining of enclosures in the cube machining zone of Perforex machining centres BC and Perforex milling terminals MT for shorter setup times and enhanced productivity.

Obj. č.:
AS 4050060
Prevedenie
Pneumatické upínacie zariadenie
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Poznámka
Použitie upínacieho rámu (obj. č. 4050.080) pri obrábacom centre BC (obj. č. 4050.230) je možné iba pri dvojdverovom variante.
Vhodný pre obj. č.
4050.101
4055.910
4055.911
Suitable for
Perforex BC 1001 HS
Perforex MT 1101
Perforex MT 1101 S
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň max.
Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 300 mm
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň min.
Šírka: 85 mm
Výška: 70 mm
Hĺbka: 70 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
25 kg
Číslo colnej sadzby
84669360
EAN
4028177804302
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
Upevňovací rám BC 1001, kompakt min. 85x70x70 / max. 200x300x300mm,