Upínací rám

Obj. č.: AS 4050061

Parallel machining of enclosures in the cube machining zone of Perforex machining centres BC and Perforex milling terminals MT for shorter setup times and enhanced productivity.

Obj. č.:
AS 4050061
Prevedenie
Pneumatické upínacie zariadenie
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Poznámka
Použitie upínacieho rámu (obj. č. 4050.080) pri obrábacom centre BC (obj. č. 4050.230) je možné iba pri dvojdverovom variante.
Vhodný pre obj. č.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň max.
Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 300 mm
Rozmery upnuteľných kompaktných skríň min.
Šírka: 90 mm
Výška: 70 mm
Hĺbka: 70 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
25 kg
Číslo colnej sadzby
84669360
EAN
4028177804319
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
Upevňovací rám BC 1007/1008/2014, kompakt min. 200 x 300 x 300 mm