Upínací rám

Obj. č.: AS 4050080

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

Obj. č.:
AS 4050080
Provedení
Pneumatické upínací zařízení
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Poznámka
Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.
Vhodné pro obj. č.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
Šířka: 510 mm
Výška: 510 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
Šířka: 80 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 80 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25 kg
Brutto hmotnost
25 kg
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
AS Multiupínání, BC 1008