- Obj. č.:
- AS 4050064
- Prevedenie
- Je možné upnúť medené lišty do dĺžky až 2000 mm
- Obrobiteľná dĺžka pri hrúbke 5 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Obrobiteľná výška (max.)
- 10 ‐ 100 mm
- Obrobiteľná dĺžka pri hrúbke 10 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101 S
- Perforex MT 1101
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10 kg
- Brutto hmotnosť
- 10 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Popis výrobku
- Držiak prípojníc pre BC 1001 na spracovanie prípojníc