Přípravek pro upínání přípojnic

Obj. č.: AS 4050065

Pro jednoduché upnutí měděných přípojnic na obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Obj. č.:
AS 4050065
Provedení
Lze upnout měděné lišty do délky až 2000 mm
Obrobitelná délka při tloušťce 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Obrobitelná výška (max.)
10 ‐ 100 mm
Obrobitelná délka při tloušťce 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Vhodné pro obj. č.
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10 kg
Brutto hmotnost
10 kg
Číslo celní sazby
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Popis výrobku
AS Podpěra napájecích lišt, BC 1007-2006