Strojový závitový vrták

Obj. č.: AS 4050815

Machine thread tapper for Perforex machining centres BC, Perforex Milling Terminals MT S and laser centres LC.

Obj. č.:
AS 4050815
Prevedenie
HSSE-V3
Vaporizované
Pre priechodný závit
Forma B so špirálovým bodom
Vysoko výkonná oceľ s podielom vanádu
Rozmery
Závit: M8
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,099 kg
Brutto hmotnosť
0,104 kg
Číslo colnej sadzby
82051000
EAN
4028177704107
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Popis výrobku
Strojový závitník M8, balenie 3 ks