- Obj. č.:
- AS 4050891
- Prevedenie
- Štvorbritá fréza
HSS Co8
Povrchová úprava TiAIN - Výhody
- Vyššia rýchlosť posuvu až 1,5 m/min
- Priemer
- 6 mm
- Normy
- DIN 844
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Stainless steel
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,07 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,075 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Popis výrobku
- Výkonná fréza, 6mm, náhradná fréza pre balík Performance, balenie 5 ks.