Závitová fréza

Obj. č.: AS 4050887

Milling cutter for cutting metric threads for Perforex machining centres BC and Perforex milling terminals MT.

Obj. č.:
AS 4050887
Technické údaje
Priemer drieku 12 mm
Priemer rezu 10 mm
Stúpanie 1,5 mm
Uhol úkosu 60°
Rezná dĺžka 20 mm
Celková dĺžka 85 mm
Pre závity
M12 - M64
Normy
DIN 13-1 metrický závit ISO
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Cast aluminium
Plastic
Copper
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,124 kg
Brutto hmotnosť
0,124 kg
Číslo colnej sadzby
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Popis výrobku
Fréza na kruhové závity, 10x1,5, 12mm