Opracování kompaktní skříně 2000 mm pro Perforex MT 2101 S

Obj. č.: AS 4055953

Toto příslušenství s prodlouženou opěrnou plochou umožňuje obrábění "kostek" do hloubky 2000  mm. Lze tak na obráběcích centrech Perforex Milling Terminal MT S zajistit také obrábění nedemontovatelných skříní.

Obj. č.:
AS 4055953
Provedení
Motorické nastavení hloubky včetně membránového upínacího systému
Pneumatické upínací zařízení
Výhody
S přestavitelnou hloubkou
Flexibilní a rozšířená oblast použití
Snadný provoz
Menší náročnost přípravy
Zvýšení produktivity
Balení
1 ks
Netto hmotnost
95 kg
Brutto hmotnost
100 kg
Číslo celní sazby
84571090
EAN
4028177967496