- Obj. č.:
- AS 4050331
- Provedení
- vlevo
- Výhody
- Variabilní umístění agregátů – v závislosti na prostorových podmínkách a umístění ve výrobní hale
- Využitelná plocha
- Šířka: 1.537 mm
Výška: 3.379 mm
Hloubka: 3.513 mm
- Poznámka
- Bez možnosti dodatečného vybavení
- Vhodné pro obj. č.
- 4050330
- 4050335
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,001 kg
- Brutto hmotnost
- 0,001 kg
- Číslo celní sazby
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Popis výrobku
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm