Elektrohydraulické čerpadlo

Obj. č.: AS 4055730

Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.

Obj. č.:
AS 4055730
Popis výrobku
Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.
Jmenovitý příkon
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Jmenovité provozní napětí
230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud
6,5 A
Rozměry stroje
Šířka: 405 mm
Výška: 405 mm
Hloubka: 310 mm
Využitelná plocha
Šířka: 505 mm
Výška: 505 mm
Hloubka: 497 mm
Přípustný provozní tlak (p max.)
630 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
32 kg
Brutto hmotnost
34,5 kg
Číslo celní sazby
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod