Jednotka na ohýbanie prípojníc a dierovanie otvorov CW 120-S

Obj. č.: AS 4055700

The bending and hole-punching unit in the CW 120-S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of both round holes and slots. The integral precision laser facilitates the cutting and bending process. The bending and hole-punching unit is easily positioned on a workbench.

Obj. č.:
AS 4055700
Prevedenie
Elektrický uhlomer
Dĺžkový doraz
Ohýbací tŕň R10
Ohýbacia matrica
Výhody
Vysoká presnosť ohybu a dierovania
Jednoduchá výmena nástroja
Hrúbka materiálu
12 mm
Dierovanie / šírka materiálu (max.)
120 mm
Ohnutie/dĺžka strany (min.)
50 mm
U-Bend (min.)
100 mm
Z-Bend (min.)
72 mm
Uhol ohýbania (max.)
90 °
Poznámka
Dĺžka ramena pri ohybe do tvaru Z závisí od hrúbky materiálu
Ohýbanie (max.)
120 x 12 mm
Dierovanie (max.)
6,6 x 21,5 mm
Rozmery stroja
Šírka: 700 mm
Výška: 410 mm
Hĺbka: 461 mm
Využiteľná plocha
Šírka: 756 mm
Výška: 426 mm
Hĺbka: 461 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
64,5 kg
Brutto hmotnosť
67,5 kg
Číslo colnej sadzby
84624900
EAN
4028177920668
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Popis výrobku
Stacionárna jednotka na ohýbanie a dierovanie prípojníc CW 120-S, Jednotka na ohýbanie a dierovanie z produktového radu CW 120-S je vhodná na ohýbanie a dierovanie prípojníc. Môžu byť vyrazené okrúhle a predĺžené otvory.
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions