Matrica

Obj. č.: AS 4055770

The female dies should be used in combination with the respective male die. This allows round holes to be punched in busbars.

Obj. č.:
AS 4055770
Priemer
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,288 kg
Brutto hmotnosť
0,328 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177920774
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Popis výrobku
Matrica na dierovanie prípojníc