Ženske matrice je treba uporabljati v kombinaciji z ustreznimi moškimi matricami. To omogoča prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
- Obj. č.:
- AS 4055771
- Popis výrobku
- Matrice lze použít v kombinaci s příslušným razníkem. Umožňují děrování kruhových otvorů do přípojnic.
- Průměr
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,285 kg
- Brutto hmotnost
- 0,326 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177920767
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Popis výrobku
- Matrice