Ženske matrice

Obj. č.: AS 4055772

Ženske matrice je treba uporabljati v kombinaciji z ustreznimi moškimi matricami. To omogoča prebijanje okroglih lukenj v vodilih.

Obj. č.:
AS 4055772
Popis výrobku
Matrice lze použít v kombinaci s příslušným razníkem. Umožňují děrování kruhových otvorů do přípojnic.
Průměr
9,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,302 kg
Číslo celní sazby
82073010
EAN
4028177920750
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Popis výrobku
Matrice