Matrica

Obj. č.: AS 4055780

The female dies should be used in combination with the respective male die. This allows round holes to be punched in busbars.

Obj. č.:
AS 4055780
Priemer
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,231 kg
Brutto hmotnosť
0,272 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Popis výrobku
Matrica na dierovanie prípojníc