- Obj. č.:
- AS 4055741
- Priemer
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Rozmery
- Závit: M8
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,545 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,551 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Popis výrobku
- Prestrihovací nástroj na dierovanie prípojníc