Razník

Obj. č.: AS 4055750

Together with the dies, the stamps allow you to punch round holes with a diameter of 6.6 mm to 21.5 mm in busbars.

Obj. č.:
AS 4055750
Priemer
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Rozmery
Závit: M20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,546 kg
Brutto hmotnosť
0,586 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177920781
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Popis výrobku
Prestrihovací nástroj na dierovanie prípojníc