- Obj. č.:
- AS 4050437
- Výhody
- Cenově výhodné ruční řezání profilových a nosných lišt
- Usnadňuje zkrácení DIN lišt oproti ručnímu krácení
- Zkracování bez otřepů s excentrickou pákou bez vynakládání velké síly
- Nevyžaduje údržbu a má dlouhou životnost
- Využitelná plocha
- Šířka: 1.343 mm
Výška: 1.162 mm
Hloubka: 312 mm - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Hliník
- Měď
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15 kg
- Brutto hmotnost
- 16,15 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
- AS MC3 Manuální stříhací zařízení DIN lišt, mědi a hliníku do tloušťky 1,2 mm, plastu do tloušťky maximálně 2,0 mm, šířky řezu 2,7 mm
Ruční stříhací zařízení DIN lišt - MC3
Obj. č.: AS 4050437
Ruční stříhací zařízení pro zkracování DIN lišt C 30/15 a DIN lišt TS 35/7,5 a TS 35/15 bez otřepů. Požadovaná délka lišty může být přesně a s opakovanou přesností nastavena pomocí pravítka (mm/inch) a nastavitelného dorazu. Pro montáž na pracovní stůl.