Přířezové centrum Cutting Terminal CT

Obj. č.: AS 4050565

Řezací centrum Cutting Terminal CT lze použít k řezání kabelových kanálů, vík kabelových kanálů a DIN lišt přesně na míru. Je vhodné pro jednorázovnou a malosériovou výrobu.

Obj. č.:
AS 4050565
Provedení
Moderní řešení obsluhy s 21,5" multidotykovým monitorem Full HD, Terra PC-Mini s procesorem i5
Pro nosné lišty vč. funkce ražení podélných a příčných děr
Pět velikostí DIN lišty v kulise
Verze pro USA
Přířezové centrum Cutting Terminal CT H
Výhody
Rychlá, přesná a spolehlivá práce
Snadná manipulace
Snadná a bezpečná obsluha
Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům bez tvorby špon
Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním
Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu
Automatický volný pojezd dorazu při řezání
Rozsah dodávky
Přířezové centrum Cutting Terminal CT H
Ovládací jednotka
Obrobitelný materiál
Ocel
Hliník
Měď
Plast
Možnosti stroje
Tiskárna na etikety 4050.557
Odkládací systém 4050.558
Rozhraní
Import dat z Eplan Pro Panel prostřednictvím RiPanel Processing Center
Import dat ze seznamů CSV
Poznámka
Technické změny vyhrazeny
Využitelná plocha
Šířka: 4.000 mm
Výška: 1.850 mm
Hloubka: 673 mm
Max. obrobitelná výška kabelového kanálu
100 mm
Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu
125 mm
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 60 Hz
Typ DIN lišty
Lišty DIN NS 15 (podle EN 60 715)
Lišty DIN NS 35/15 (podle EN 60 715)
Lišty DIN NS 35/7,5 (podle EN 60 715)
Přípojnice NLS-CU 3/10
Profilové lišty tvaru C 34 × 15 (podle EN 60 715)
Pro tloušťku stěny (max.)
2,5 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
270 kg
Brutto hmotnost
300 kg