Zásuvkový systém pro Secarex AC 18

Obj. č.: AS 4050441

Zásuvkový systém skládající se ze čtyř zásuvek, nabízí dostatečný úložný prostor pro nástroje a dokumenty v levém vnitřním prostoru Secarex AC 18.

Obj. č.:
AS 4050441
Výhody
Bezpečné uložení
Snadná manipulace
Technické údaje
3 zásuvky o rozměrech (Š × V × H ): 684,5 × 90 × 519 mm
1 zásuvka o rozměrech (Š × V × H ): 684,5 × 140 × 519 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
4 zásuvky
Vhodné pro obj. č.
4050418
Balení
4 ks
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177922921
ECLASS 8.0
36629290
Popis výrobku
pro Secarex 4050.418