Nôž na káblové kanály MC125

Obj. č.: AS 4050435

For manual cutting of wiring ducts, with adjustable length end stop for the machined material. Anodised contact surface with laser-engraved calibration in millimetres and inches. Integral finger guard ensures safe machining. Intended for mounting on a workbench.

Obj. č.:
AS 4050435
Výhody
Umožňuje cenovo výhodné manuálne rezanie káblových kanálov
Uľahčuje skrátenie káblových kanálov oproti ručnému kráteniu
Využiteľná plocha
Šírka: 1.332 mm
Výška: 798 mm
Hĺbka: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Max. obrobiteľná šírka káblového kanála
125 mm
Obrobiteľný materiál
Plastic
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,3 kg
Brutto hmotnosť
15,43 kg
Číslo colnej sadzby
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Popis výrobku
Rezačka káblových kanálov MC125 pre ručné rezanie káblových kanálov a ich krytov
Na stiahnutie
Instructions