Držák vodičů v krabicích

Obj. č.: AS 4051116

Odkládací police pro vodiče v kartonech, vhodná k Montážním stolům a k WS 540. K WS 540 se připevňuje na vertikální upevňovací konzoli pro levou, resp. pravou stranu.

Obj. č.:
AS 4051116
Provedení
vlevo
Technické údaje
Rozměry držáku vodičů (Š x V x H ): 207 x 105 x 207 mm
Odkládací plocha o rozměrech max. do 207 x 207 mm, vhodná pro svazky vodičů
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Držák vodičů v krabicích
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Pro aplikaci Wire Station WS 540 je vyžadována upevňovací vzpěra, vertikální (4051.106).
Vhodné pro obj. č.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
2,3 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
AS WS 540 Odkládací police pro vodiče v kartonech, velikost police 205 x 205 mm
Na stiahnutie
Návod