- Obj. č.:
- AS 4051117
- Provedení
- vpravo
- Technické údaje
- Rozměry držáku vodičů (Š x V x H ): 207 x 105 x 207 mm
- Odkládací plocha o rozměrech max. do 207 x 207 mm, vhodná pro svazky vodičů
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Držák vodičů v krabicích
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro aplikaci Wire Station WS 540 je vyžadována upevňovací vzpěra, vertikální (4051.106).
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
AS WS 540 Odkládací police pro vodiče v kartonech, velikost police 205 x 205 mm