Držalo za tuljavo žice za WS 540 in montažno mizo

Obj. č.: AS 4051119

Polica za žične tuljave, primerna za montažne okvirje in WS 540. Namestitev na Wire Station se izvede z navpičnimi montažnimi nosilci na levi ali desni strani.

Obj. č.:
AS 4051119
Provedení
vpravo
Popis výrobku
Odkládací police pro vodiče v kotoučích, vhodná k Montážním stolům a WS 540. K WS 540 se připevňuje na vertikální upevňovací konzoli pro levou, resp. pravou stranu.
Technické údaje
Odkládací plocha (Š x V x H ): 375 x 20 x 475 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Držák kotoučů vodičů
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Pro aplikaci Wire Station WS 540 je vyžadována upevňovací vzpěra, vertikální (4051.106).
Vhodné pro obj. č.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,8 kg
Brutto hmotnost
7,2 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
AS WS 540 Odkládací police pro vodiče v kotoučích, velikost police 432 x 385mm
Na stiahnutie
Návod