- Obj. č.:
- AS 4050219
- Prevedenie
- USA, Kanada, Stredná a Južná Amerika, Japonsko
- Vhodný pre obj. č.
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,21 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,217 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85043121
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
- Napájanie pre montážny rám 100 - 240 V AC, 50-60 Hz