Držiak prístrojov, vľavo pre WS 540

Obj. č.: AS 4051102

Component support unit suitable for automatic cutting machine C8+ and an additional shelf to accommodate most common label printer brands. Attachment to the left of the Wire Station WS 540.

Obj. č.:
AS 4051102
Výhody
Prídavná odkladacia polica pre univerzálne použitie
Kompaktná nadstavba
Flexibilne nastaviteľné na šírku aj na výšku
Technické údaje
Držiak prístrojov (Š x V x H): 360 x 335 x 20 mm, vrátane výškového nastavenia 480 mm
Nosné rameno: (Š x V): 500 x 700 mm
Odkladacia polica (Š x V x H ): 417 x 267 x 20 mm
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7016
Rozsah dodávky
Držiak pre strihací automat C8+
Nosné rameno poloautomatu vľavo
Univerzálna odkladacia polica pre tlačiarne/štítkovače
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodný pre obj. č.
4051.100
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,2 kg
Brutto hmotnosť
7,2 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Popis výrobku
Nosná konzola zariadenia pre rezací stroj a tlačiareň
Na stiahnutie
Instructions